Philips Essential Påbyg, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102

Produktbeskrivelse

D580 mm; H85 mm, Polykarbonat, Hvid, Overflade, Dali-dæmpning Interact System-klar, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikro-heksagonal optik, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset, TP(b) diffuser flammability class

Ordrekode: 912500108724
Fuld ordrekode: 872016986385900
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
Tender text - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 txt 4.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912500108724 da_DK pdf 309.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912500108724_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912500108724_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 ies 989 B