Optimal eftermonteret dagslysoplevelse med himmeleffekt og optimal funktionel belysning
Let at placere i loftgitteret eller kombinere med tilbehør for enkel installation. Den består af en "Himmel & Sol"-del, der skaber den dekorative effekt af et kunstigt ovenlysvindue, og en "Dagslys"-del, der står for den funktionelle belysning. Kombineret med NatureConnect-linket eller scenesættet efterligner det dagslys ved at simulere solens daglige mønstre, ved hjælp af lysløsninger, der øger energiniveauet og hjælper indendørs rum med at føles i harmoni med naturen. Designet til fleksibel montering: indbygget eller nedhængt/gipsloft med tilbehør.
Nem eftermonteringsoplevelse
Folk, der arbejder i vinduesløse rum, savner dagslys mindre.
Dynamisk "Dagsrytme" med Link/Scene set
Himmel, sol og justerbar hvid CCT mellem 3800 K og 4900 K