Danmark - Dansk

NatureConnect VitaUp-sæt

VitaUp er udviklet til at understøtte kroppens naturlige produktion af D-vitamin ved hjælp af en lav dosis UVB, som både er sikker og dokumenteret effektiv.

Produkter

VitaUp Extension Kit
VitaUp Extension Kit
910505106683

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Tilstrækkelige niveauer af D-vitamin er afgørende for stærke knogler og tænder, understøtter immunforsvaret og bidrager til både humør og kognitiv funktion. VitaUp fås i to sæt: VitaUp Base-sættet med to moduler, én 24 V-driver og to holdere til indfældet montage samt VitaUp Extension-sættet, som er udviklet til større områder og indeholder ekstra VitaUp-moduler med tilhørende holdere.

Fordele

  • Understøtter naturlig produktion af D-vitamin.

  • Muliggør daglig UVB-eksponering gennem årets mørkere måneder.

Egenskaber

  • Lavintensitets UVB-eksponering i overensstemmelse med sikkerhedskravene i standard IEC 62471-6.

  • Klassificeret som RG0 (ingen risiko) med hensyn til hud- og øjensikkerhed.

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedsvæsnet
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Boligområder

Downloads

Visuelle elementer

Family-Photographs-VitaUp-sæt
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-VitaUp-sæt
Flere enheder - Software Plugins