Signify NatureConnect ovenlysvindue

Optimal eftermonteret dagslysoplevelse med himmeleffekt og optimal funktionel belysning

Produkter

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Let at placere i loftgitteret eller kombinere med tilbehør for enkel installation. Den består af en "Himmel & Sol"-del, der skaber den dekorative effekt af et kunstigt ovenlysvindue, og en "Dagslys"-del, der står for den funktionelle belysning. Kombineret med NatureConnect-linket eller scenesættet efterligner det dagslys ved at simulere solens daglige mønstre, ved hjælp af lysløsninger, der øger energiniveauet og hjælper indendørs rum med at føles i harmoni med naturen. Designet til fleksibel montering: indbygget eller nedhængt/gipsloft med tilbehør.

Fordele

  • Nem eftermonteringsoplevelse

  • Folk, der arbejder i vinduesløse rum, savner dagslys mindre.

Egenskaber

  • Dynamisk "Dagsrytme" med Link/Scene set

  • Himmel, sol og justerbar hvid CCT mellem 3800 K og 4900 K

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedssektoren
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Uddannelse
  • Detailhandel

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet NatureConnect ovenlysvindue da_DK pdf 133.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-NatureConnect ovenlysvindue
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-NatureConnect ovenlysvindue
Flere enheder - Software Plugins