Signify NatureConnect mini island

Dagslysoplevelse med himmel og funktionel belysning i høj kvalitet

Produkter

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
910505103473
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
910505103544

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

NatureConnect miniøen skaber en troværdig ovenlys-effekt i vinduesløse rum. Den består af en Sky & Sun-komponent, der fungerer som et dekorativt kunstigt ovenlys, og en Daylight-komponent, der leverer funktionelt lys af høj kvalitet. Kombineret med NatureConnect-linket eller scenesættet efterligner det dagslys ved at simulere solens daglige mønstre ved hjælp af lysopskrifter, der øger energiniveauet og hjælper indendørs rum med at føles i takt med naturen. Designet til fleksibel montering: indbygget, nedhængt eller overflademonteret.

Fordele

  • Øget årvågenhed hos folk (dokumenteret af studier).

  • Personer, der arbejder i vinduesløse rum, savner dagslys mindre

Egenskaber

  • Dynamisk "Døgnrytme" kombineret med NatureConnect Link/Scene Set

  • Sky, Sun og justerbar hvid farvetemperatur (CCT) fra 3700 til 5200 K

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedsvæsnet
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Detailhandel

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet NatureConnect mini island da_DK pdf 130.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-NatureConnect mini island
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-NatureConnect mini island
Flere enheder - Software Plugins