Philips Udgangsskilt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Vedligeholdt

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Produktbeskrivelse

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Ordrekode: 912401483640
Fuld ordrekode: 871951488067200

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483640 da_DK pdf 259.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483640_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483640_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH ies 5.2 kB