Philips Udgangsskilt, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Vedligeholdt

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Produktbeskrivelse

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Ordrekode: 912401483639
Fuld ordrekode: 871951488066500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483639 da_DK pdf 253.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483639_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483639_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH zip 3.2 kB