Philips Udgangsskilt, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Vedligeholdt, Ikke-vedligeholdt
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Produktbeskrivelse
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- -
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Nej
- Garantiperiode
- 5 år