Philips Udgangsskilt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Vedligeholdt, Ikke-vedligeholdt
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Produktbeskrivelse
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- -
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Nej
- Garantiperiode
- 5 år