Philips Twin Spot nødbelysning, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Ikke-vedligeholdt

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Produktbeskrivelse

300x287.5mm; H68.5 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Riflet, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 912401483513
Fuld ordrekode: 871869979898700

Specifikationer

Kode for lampeserie
-
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Nej
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483513 da_DK pdf 191.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483513_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB