Philips Trådløst nødudgangsskilt, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Vedligeholdt, Ikke-vedligeholdt
EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH
Produktbeskrivelse
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP40 | Beskyttet med ståltråd, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år