Philips Trådløs nødspot, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Vedligeholdt, Ikke-vedligeholdt
EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH
Produktbeskrivelse
Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år