Philips Trådløs nød-downlight, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Ikke-vedligeholdt

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Produktbeskrivelse

Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade

Ordrekode: 912401483623
Fuld ordrekode: 871951488044300

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483623 da_DK pdf 386.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483623_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB