Philips Trådløs Downlight Påbygget Nødbelysning, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Ikke-vedligeholdt

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, 675 lm, 5 W, 135 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP40 | Beskyttet med ståltråd, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade

Ordrekode: 912401483625
Fuld ordrekode: 871951488046700

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483625 da_DK pdf 358.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 4.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483625_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483625_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 64.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 803.4 kB