Philips Trådløs Downlight Påbygget Nødbelysning, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Ikke-vedligeholdt
EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH
Produktbeskrivelse
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, 415 lm, 4 W, 104 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP40 | Beskyttet med ståltråd, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år