Philips Trådløs bulkhead nødbelysning, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Ikke-vedligeholdt

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, 700 lm, 5 W, 140 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade

Ordrekode: 912401483627
Fuld ordrekode: 871951488048100

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483627 da_DK pdf 378.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483627_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB