Philips Påbygget Downlight nødbelysning, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Ikke-vedligeholdt

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65

Produktbeskrivelse

D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Åbent område eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Ordrekode: 912401483507
Fuld ordrekode: 871869979892500

Specifikationer

Kode for lampeserie
-
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Nej
Montering
Overflade
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483507 da_DK pdf 191.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483507_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483507_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65 zip 4.0 kB