Produktbeskrivelse
Recessed, D50 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Åbent område eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version