Philips Downlight nødbelysning, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Ikke-vedligeholdt
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Produktbeskrivelse
Recessed, D95 mm; H31 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Åbent område eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- -
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Nej
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år