Philips Bulkhead nødbelysning, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Ikke-vedligeholdt

EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Produktbeskrivelse

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Riflet, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 912401483512
Fuld ordrekode: 871869979897000

Specifikationer

Kode for lampeserie
-
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483512 da_DK pdf 223.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483512_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483512_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65 ies 1.5 kB