Philips Bulkhead nødbelysning, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Ikke-vedligeholdt
EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Produktbeskrivelse
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Riflet, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- -
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år