Philips Bulkhead nødbelysning, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Vedligeholdt, Ikke-vedligeholdt

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Produktbeskrivelse

351x111 mm; H63 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Riflet, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Ordrekode: 912401483509
Fuld ordrekode: 871869979894900

Specifikationer

Kode for lampeserie
-
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483509 da_DK pdf 206.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483509_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483509_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 ies 9.6 kB