Signify myCreation Puzzle Pendel

Puzzle Pendant – Tager form i modulært belysningsdesign

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481
910771148808

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Tager form i modulært belysningsdesign. Puzzle blander ydeevne, bæredygtighed og et dristigt visuelt sprog i ét slående modulært koncept.Pendelarmaturet leverer en skyggefri, glødende lyseffekt og er kompatibelt med intelligente lysstyringssystemer samt en moderne æstetik. Puzzle sætter en ny standard for cirkulært belysningsdesign med sine trykte dele lavet af 75 % genanvendte PET-materialer. Puzzle lanceres i en lineær pendelstørrelse på 4 og 5 fod (~1,2 og ~1,5 meter) og er det perfekte valg til kontormiljøer. Den leverer ydeevne, der opfylder kontorkravene, og et blødt, ensartet lys, som fremmer fokus og løfter designet i arbejdsområdet. Dens slanke geometri og systemklare funktionalitet gør den lige så smart, som den ser ud.

Fordele

  • Består af 75 % genanvendt PET-materiale

  • Glødende lyseffekt

Egenskaber

  • Pendelmontering med forskelligt tilbehør til nedhængte lofter og betonlofter

  • Unik lyseffekt takket være den dobbelttrykte væg og det transparente materiale

Anvendelsesområder

  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Puzzle Pendel da_DK pdf 101.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Puzzle Pendel
Flere enheder - Visuals