Danmark - Dansk

Signify myCreation Smooth Cylinder

Smooth Cylinder – Designet til at overgå det almindelige

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Mød Smooth Cylinder, den ultimative pendelspot, der forener stil, funktionalitet og bæredygtighed. Skab et personligt udtryk med et bredt udvalg af farver og teksturer til frontring og armaturhus. Tilpas lyset med forskellige lysopskrifter, og tilføj et Honeycomb-filter for reduceret blænding og optimal lysfordeling. Smooth Cylinder er en del af Smooth-familien og produceret med omtanke: et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65 % genanvendte eller biocirkulære materialer og en køleplade i 85 % genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør lampen opgraderbar, servicevenlig og fuldt genanvendelig – en løsning, der holder i længden. Alle lamper i Smooth-familien kan desuden integreres med intelligente systemer som Interact, så du får nem lysstyring og yderligere energibesparelser.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Tre forskellige monteringsmuligheder (med perfekt pasform) – Til forskellige installationsbehov

  • Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring

Anvendelsesområder

  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Smooth Cylinder da_DK pdf 121.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Smooth Cylinder
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPR-Recessed mounting pdf 1.2 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPT-Track Mounting pdf 1.2 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPS-Suspended Canopy pdf 1.2 MB