Danmark - Dansk

Signify myCreation Accentcylinder D65

Accent Cylinder D65 – Spot der sørger for, at du skiller dig ud

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Accent Cylinder D65 er et energieffektivt spotarmatur med tre forskellige monteringsmuligheder og et slankt design, hvor farven på armaturhus og frontring kan kombineres og matches frit – en spot, der skiller sig ud. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til butikker, hotel- og restaurationsbranchen samt boligmiljøer. Derudover sikrer honeycomb-blændingstilbehøret perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster. Ligesom de andre medlemmer af Accent D65-familien har Accent Cylinder D65 et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en køleplade fremstillet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke blot stilfuldt, men også opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en bæredygtig belysningsløsning.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov

  • Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Accentcylinder D65 da_DK pdf 140.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Accentcylinder D65
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB