Philips Essential Nedhængt, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH

Produktbeskrivelse

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Hvid, Nedhængt, Dali-dæmpning Interact System-klar, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikro-heksagonal optik, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset, TP(b) diffuser flammability class

Ordrekode: 912500108729
Fuld ordrekode: 872016986390300
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
Tender text - TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH txt 4.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912500108729 da_DK pdf 372.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912500108729_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912500108729_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B