Danmark - Dansk

Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH

Produktbeskrivelse

D580 mm; H85 mm, Polykarbonat, Hvid, Nedhængt, Dali-dæmpning Interact System-klar, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikro-heksagonal optik, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset, TP(b) diffuser flammability class

Ordrekode: 912500108725
Fuld ordrekode: 872016986386600
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
Tender text - TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH txt 4.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912500108725 da_DK pdf 383.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912500108725_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912500108725_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B