Philips CoreLine Industriarmatur
Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget. Enkel installation og minimal vedligeholde
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Ligesom de øvrige CoreLine-produkter lever dette industriarmatur op til målet om at være et innovativt, brugervenligt armatur af høj kvalitet. Med sit slanke og stilrene design bevarer armaturet en produktarkitektur, som sortimentet er kendt og værdsat for. Det effektive design gør installationen hurtig og nem. CoreLine Industriarmatur giver bedre bredstrålet lysfordeling for ligetil og effektiv belysning. Muliggør en direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, der spænder fra 18W til 58W, og giver samtidigt betydelige energibesparelser. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i CoreLine Industriarmatur-sortiment, og kan anvendes med Interact lysstyringssystem.
Fordele
Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger
Muliggøre hurtig og fleksibel installation med den intelligente WT120C G2 produktarkitektur
Egenskaber
Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med en lysstyrke på 80% af startniveauet og en effektivitet på op til 140 lm/W
Tilgængelige valgmuligheder: L600/1200/1500, op til 8000 lm, 4000K
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-klassificering.
Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.