Philips CoreLine Industriarmatur, 26 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 26 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 4-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 910505100042
Fuld ordrekode: 871829185418000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505100042 da_DK pdf 247.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505100042_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505100042_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 910505100042 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100042 pdf 637.4 kB