Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur, 16.4 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, Bred strålevinkel, Matteret, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600

Produktbeskrivelse

L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk), 1900 lm, 16.4 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 910505100036
Fuld ordrekode: 871869996244900

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505100036 da_DK pdf 250.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505100036_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505100036_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 910505100036 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100036 pdf 635.7 kB