Philips CoreLine Industriarmatur, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, Bred strålevinkel, Matteret, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk), 3400 lm, 26 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 910505100059
Fuld ordrekode: 871869996267800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505100059 da_DK pdf 247.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505100059_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505100059_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 910505100059 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100059 pdf 638.7 kB