Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO

Produktbeskrivelse

Stål, Hvid, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Interact SNS210-sensor, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Struktureret, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505102475
Fuld ordrekode: 872016901494700

Specifikationer

Kode for lampeserie
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO txt 4.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102475 da_DK pdf 412.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102475_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102475_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO IES
Revit-fil
RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO 910505102475 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO LDT