Produktbeskrivelse
Stål, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Struktureret, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet