Philips PowerBalance Gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

Produktbeskrivelse

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105870
Fuld ordrekode: 872016963330800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Lighting for wellbeing
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 txt 4.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105870 da_DK pdf 802.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105870_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105870_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 IES
Revit-fil
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 910505105870 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 LDT