Philips Ledinaire Panel
Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Altid dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips Ledinaire panel Gen5 serie (RC065B/RC066B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer og leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig løsning. Denne generation af Ledinaire LED-paneler fås i størrelserne 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm og er designet til at skabe behagelig belysning i en lang række almene anvendelser. Derudover tilbyder vi praktisk tilbehør, der gør monteringen enkel på forskellige lofttyper – præcis det, du har brug for.
Fordele
Pålidelig ydeevne
God kvalitet og nem at bruge
Egenskaber
3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 ved 50.000 timer, L70 ved 75.000 timer og 3 års garanti
IP20/IP40