Philips Ledinaire Panel, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Strålevinkel 120°, Mikroprismatisk linse, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 x 0,75 mm², Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Nej
- Værditrappe Værdi
- Garantiperiode 5 år