Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Panel, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Strålevinkel 120°, Mikroprismatisk linse, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401875585
Fuld ordrekode: 872016951655799

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    Værdi
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
911401875585_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 385.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401875585_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401875585_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ldt 1.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC SC 911401875585 pdf 626.6 kB