Philips FlexBlend Indbyg, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret optik, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910925868919
Fuld ordrekode: 871951470831000

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 txt 4.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868919 da_DK pdf 618.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868919_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868919_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 IES
Revit-fil
RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 910925868919 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 LDT