Philips FlexBlend Indbyg, 37 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Mikrolinseoptik, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910925868914
Fuld ordrekode: 871951470826600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868914 da_DK pdf 630.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868914_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868914_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 IES
Revit-fil
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 910925868914 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 LDT