Philips FlexBlend Indbyg, 25.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Interact Ready, UGR19, TP(b), ELB3h
RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3
Produktbeskrivelse
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred strålevinkel, Struktureret optik, Polykarbonat, IP20 (forside: IP40), IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, TP(b) diffuser flammability class, Basisversion til tre timers nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år