Philips FlexBlend Indbyg, 25.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred strålevinkel, Struktureret optik, Polykarbonat, IP20 (forside: IP40), IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhedskabel, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år