Philips FlexBlend Indbyg, 24.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 4200 lm, 24.5 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred strålevinkel, Diffuserende linseoptik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105983
Fuld ordrekode: 872110335016900

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4 txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105983 da_DK pdf 600.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105983_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105983_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4 IES
Revit-fil
RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4 910505105983 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4 LDT