Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 4-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401891285
Fuld ordrekode: 872016973519499

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401891285 da_DK pdf 2.9 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401891285_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401891285_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC IES
Revit-fil
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC 911401891285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB