Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år