Philips CoreLine Panel Gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Produktbeskrivelse

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Struktureret optik, Polykarbonat, IP20(IP44-forside), IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, Push-in-stik, 3-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401888287
Fuld ordrekode: 872110331142999

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC txt 3.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401888287 da_DK pdf 842.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401888287_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401888287_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC IES
Revit-fil
RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC 911401888287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L120-Ref-911401888287 pdf 933.3 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD CoreLine Panel 600x1200 pdf 667.1 kB