Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, UGR19

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401807687
Fuld ordrekode: 872016975134799

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401807687 da_DK pdf 2.3 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401807687_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401807687_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC IES
Revit-fil
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC 911401807687 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB