Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19
RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år