Philips CoreLine Panel Gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Enkel pulverbelægning, Loft, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Interact SNS210-sensor, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Strålevinkel 90°, Hvid reflektor, Polystyren, IP20 | Ingen beskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 0,3 m kabel med stik, 2-polet, 2 push-in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 910505104637
Fuld ordrekode: 872016983524500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104637 da_DK pdf 723.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104637_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104637_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 IES
Revit-fil
RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 910505104637 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB