Danmark - Dansk

Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Enkel pulverbelægning, Loft, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Hvid reflektor, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Plug-in-stik, 3-polet, Wago, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 910505102829
Fuld ordrekode: 872016958886800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102829 da_DK pdf 1.4 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102829_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102829_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 IES
Revit-fil
RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 910505102829 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB