Philips CoreLine indbygget gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Meget bred stråle, Matteret, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Push‑in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401841087
Fuld ordrekode: 872016976415699

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401841087 da_DK pdf 1.4 MB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401841087_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
Revit-fil
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB